NRVA Backventiler för industrikyla

Visar 7 produkt(er)

020-2000

Backventil, NRVA 15

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

020-2001

Backventil, NRVA 20

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

020-2002

Backventil, NRVA 25

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

020-2003

Backventil, NRVA 32

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 32, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

020-2004

Backventil, NRVA 40

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 40, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

020-2005

Backventil, NRVA 50

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 50, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

020-2006

Backventil, NRVA 65

Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 65, Max. Arbetstryck [bar]: 40.0

Visa: