SGN 12s, Sight glass, Solder, ODF, 12.00 mm, Solder, ODF, 12.00 mm
014-0193
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00
Bruttovikt | 0.166 Kg |
Nettovikt | 0.144 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702422104162 |
Bruttovikt | 0.166 Kg |
Nettovikt | 0.144 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702422104162 |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 28 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fuktindikator | N-indikator |
Förpackningsformat | Multipack |
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Husmaterial | Mässing |
Identisk produkt | 014-1130 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 12 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgrupp | Sight glasses |
Produkttillbehör | Nej |
SCIP ID nr | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGN 12s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 12 mm |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 28 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fuktindikator | N-indikator |
Förpackningsformat | Multipack |
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Husmaterial | Mässing |
Identisk produkt | 014-1130 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 12 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgrupp | Sight glasses |
Produkttillbehör | Nej |
SCIP ID nr | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGN 12s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 12 mm |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |