SGI 6s, Sight glass, Solder, ODF, 6.00 mm, Solder, ODF, 6.00 mm
014-0040
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00
Bruttovikt | 0.117 Kg |
Nettovikt | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Bruttovikt | 0.117 Kg |
Nettovikt | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 25 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fuktindikator | I-indikator |
Förpackningsformat | Multipack |
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C | R22: 150 ppm |
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C | R22: 250 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C | R22: 300 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C | R22: 500 ppm |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 6 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Köldmedium | R22 |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgrupp | Sight glasses |
Produkttillbehör | Nej |
SCIP ID nr | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servicerbar | Nej |
Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGI 6s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 6 mm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 25 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fuktindikator | I-indikator |
Förpackningsformat | Multipack |
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C | R22: 150 ppm |
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C | R22: 250 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C | R22: 300 ppm |
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C | R22: 500 ppm |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 6 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Köldmedium | R22 |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgrupp | Sight glasses |
Produkttillbehör | Nej |
SCIP ID nr | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servicerbar | Nej |
Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGI 6s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 6 mm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |