TL5CNXN0
114F1504
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 13.042 Kg |
Nettovikt | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Bruttovikt | 13.042 Kg |
Nettovikt | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 27 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
Fläktbladsstorlek (mm) | 170 mm |
Fläktdiameter (mm) | 170 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Färg | Svart |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmedium | R290 |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 243 m³/h |
Längd [mm] | 410 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 207 V |
Model number | TL5CNXN0 |
Märklast, A | 1.1 A |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning |
Lågt baktryck Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 207 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Suganslutning, storlek [in] | 1/4 in |
Teknik | Luftkylda aggregat, kolvkompressor |
Tillämpningar |
LBP MBP |
Total höjd [mm] | 197 mm |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ av kondensor | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | N0 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/4 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 27 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
Fläktbladsstorlek (mm) | 170 mm |
Fläktdiameter (mm) | 170 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Färg | Svart |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmedium | R290 |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 243 m³/h |
Längd [mm] | 410 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 207 V |
Model number | TL5CNXN0 |
Märklast, A | 1.1 A |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning |
Lågt baktryck Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 207 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Suganslutning, storlek [in] | 1/4 in |
Teknik | Luftkylda aggregat, kolvkompressor |
Tillämpningar |
LBP MBP |
Total höjd [mm] | 197 mm |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ av kondensor | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | N0 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/4 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |