SC12CNXN0
114F4501
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 21.613 Kg |
Nettovikt | 21.613 Kg |
Volume | 73.944 Liter |
EAN | 5702428566377 |
Bruttovikt | 21.613 Kg |
Nettovikt | 21.613 Kg |
Volume | 73.944 Liter |
EAN | 5702428566377 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 331 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12CNX |
Description | SC12CNXN0 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 55 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 53 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.39 A |
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.35 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium | R290 |
Längd [mm] | 494 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 220 V |
Model number | SC12CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning |
Lågt baktryck Medelhögt backtryck Universell |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 296 mm |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ av kondensor | BG_4/5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | N0 |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 331 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12CNX |
Description | SC12CNXN0 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 55 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 53 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.39 A |
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.35 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium | R290 |
Längd [mm] | 494 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 220 V |
Model number | SC12CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning |
Lågt baktryck Medelhögt backtryck Universell |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 296 mm |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ av kondensor | BG_4/5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | N0 |
ämnen REACHs kandidatlista | No |