OP-MCNC018NXA11G
114F1625
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 48.3 Kg |
Nettovikt | 42 Kg |
Volume | 155.805 Liter |
EAN | 5702428566476 |
Bruttovikt | 48.3 Kg |
Nettovikt | 42 Kg |
Volume | 155.805 Liter |
EAN | 5702428566476 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NX18TBa |
Description | OP-MCNC018NXA11G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 29 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.13 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläktbladsstorlek (mm) | 300 mm |
Fläktdiameter (mm) | 300 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium | R290 |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 1132 m³/h |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 207 V |
Model number | OP-MCNC018NXA11G |
Märklast, A | 3.9 A |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 207 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Tillämpningar | MBP |
Typ | Optyma™ A11 |
Typ av kondensor | BG_6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | A11 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NX18TBa |
Description | OP-MCNC018NXA11G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 29 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.13 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläktbladsstorlek (mm) | 300 mm |
Fläktdiameter (mm) | 300 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium | R290 |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 1132 m³/h |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 207 V |
Model number | OP-MCNC018NXA11G |
Märklast, A | 3.9 A |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 207 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Tillämpningar | MBP |
Typ | Optyma™ A11 |
Typ av kondensor | BG_6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | A11 |