OP-MSXM068MLW09E
114X7202
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Bruttovikt | 95 Kg |
Nettovikt | 76 Kg |
Volume | 629.748 Liter |
EAN | 5702428560986 |
Bruttovikt | 95 Kg |
Nettovikt | 76 Kg |
Volume | 629.748 Liter |
EAN | 5702428560986 |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 1105 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ030T4 |
Description | OP-MSXM068MLW09E |
Elektrisk kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fas | 3 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 190 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.96 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 104 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 500 mm |
Fläktdiameter (mm) | 500 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | B3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 1.62 mm³ |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 74 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 63 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 43 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 5200 m³/h |
Längd [mm] | 464 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Max. likström | 13 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MSXM068MLW09E |
Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 380 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Suganslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Teknik | Scroll |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 825 mm |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ av kondensor | G7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | W09 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 1105 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ030T4 |
Description | OP-MSXM068MLW09E |
Elektrisk kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fas | 3 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 190 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.96 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 104 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 500 mm |
Fläktdiameter (mm) | 500 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | B3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 1.62 mm³ |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 74 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 63 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 43 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 5200 m³/h |
Längd [mm] | 464 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Max. likström | 13 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MSXM068MLW09E |
Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 380 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Suganslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Teknik | Scroll |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 825 mm |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ av kondensor | G7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | W09 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |