OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Bruttovikt | 168 Kg |
Nettovikt | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Bruttovikt | 168 Kg |
Nettovikt | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 1441 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Elektrisk kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 3 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 190 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 253 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 207 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.96 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 220 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 500 mm |
Fläktdiameter (mm) | 500 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande av köldmediebehållare |
PED RoHS EAC |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 1.62 mm³ |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 74 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 63 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 43 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 4300 m³/h |
Längd [mm] | 531 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 360 V |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 360 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 965 mm |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ av kondensor | G7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P02 |
Vätskeinsprutning | Ja |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 1441 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Elektrisk kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 3 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 190 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 253 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 207 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.96 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 220 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 500 mm |
Fläktdiameter (mm) | 500 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande av köldmediebehållare |
PED RoHS EAC |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 1.62 mm³ |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 74 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 63 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 43 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 4300 m³/h |
Längd [mm] | 531 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 360 V |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 360 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 965 mm |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ av kondensor | G7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P02 |
Vätskeinsprutning | Ja |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |