OP-LPKM067LLP02E
114X3304
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Bruttovikt | 168 Kg |
Nettovikt | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595340 |
Bruttovikt | 168 Kg |
Nettovikt | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595340 |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal fläktar | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ013T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM067LLP02E |
Elektrisk kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 140 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 1.6 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 72 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 560 mm |
Fläktdiameter (mm) | 560 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande | CE |
Godkännande av köldmediebehållare |
CE EAC |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 1.62 mm³ |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 5200 m³/h |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Max. likström | 13.9 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LPKM067LLP02E |
Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 380 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Teknik | Scroll |
Tillämpningar | LBP |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ av kondensor | G7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Vätskeinsprutning | Ja |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal fläktar | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ013T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM067LLP02E |
Elektrisk kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 140 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 1.6 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 72 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 560 mm |
Fläktdiameter (mm) | 560 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande | CE |
Godkännande av köldmediebehållare |
CE EAC |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 1.62 mm³ |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 5200 m³/h |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Max. likström | 13.9 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LPKM067LLP02E |
Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 380 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Teknik | Scroll |
Tillämpningar | LBP |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ av kondensor | G7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Vätskeinsprutning | Ja |