OP-LPHM018SCP00G
114X3109
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 73 Kg |
Nettovikt | 53 Kg |
Volume | 407.88 Liter |
EAN | 5702428565141 |
Bruttovikt | 73 Kg |
Nettovikt | 53 Kg |
Volume | 407.88 Liter |
EAN | 5702428565141 |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 906 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18CLX.2 |
Description | OP-LPHM018SCP00G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 60 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.32 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 25 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 365 mm |
Fläktdiameter (mm) | 365 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 0.39 L |
Köldmedium |
R404A R507A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 60 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 29 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 2200 m³/h |
Längd [mm] | 356 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 220 V |
Max. likström | 5.3 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-LPHM018SCP00G |
Mottagningsvolym [l] | 1.3 L |
Märklast, A | 3.8 A |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Suganslutning, storlek [in] | 3/8 in |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 652 mm |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ av kondensor | A7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P00 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 906 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18CLX.2 |
Description | OP-LPHM018SCP00G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 60 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.32 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 25 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 365 mm |
Fläktdiameter (mm) | 365 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 0.39 L |
Köldmedium |
R404A R507A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 60 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 29 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 2200 m³/h |
Längd [mm] | 356 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 220 V |
Max. likström | 5.3 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-LPHM018SCP00G |
Mottagningsvolym [l] | 1.3 L |
Märklast, A | 3.8 A |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Suganslutning, storlek [in] | 3/8 in |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 652 mm |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ av kondensor | A7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P00 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |