Scrollkompressor, VZH088AGANA
120G0078
Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Industripack
Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Industripack
Bruttovikt | 59.75 Kg |
Nettovikt | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544416 |
Bruttovikt | 59.75 Kg |
Nettovikt | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544416 |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088AG |
Diameter [mm] | 243 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 8 |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 528 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 528 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.7 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4 N-m |
Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 5.9 kg |
Köldmedium | R410A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.10 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 342 V |
Lågtryckssida TS Max | 55 °C |
Lågtryckssida Volym | 12.7 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. utlösningsström | 46.9 A |
Model number | VZH088AGANA |
Motorskydd | Motorskydd i form av frekvensomvandlare |
Märklast, A | 37.5 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oljepåfyllning [L] | 3.3 L |
Oljereferens | 160SZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | 1-3/4'' Rotolock |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8560025d |
SCIP ID nr | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-dokumentproduktnamn | VZH088-117 |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] | 88.4 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 235 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 45 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 33.3 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
Total höjd [mm] | 485 mm |
Typ | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 451 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088AG |
Diameter [mm] | 243 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 8 |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 528 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 528 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.7 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4 N-m |
Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 5.9 kg |
Köldmedium | R410A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.10 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 342 V |
Lågtryckssida TS Max | 55 °C |
Lågtryckssida Volym | 12.7 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. utlösningsström | 46.9 A |
Model number | VZH088AGANA |
Motorskydd | Motorskydd i form av frekvensomvandlare |
Märklast, A | 37.5 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oljepåfyllning [L] | 3.3 L |
Oljereferens | 160SZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | 1-3/4'' Rotolock |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8560025d |
SCIP ID nr | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-dokumentproduktnamn | VZH088-117 |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] | 88.4 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 235 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 45 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 33.3 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
Total höjd [mm] | 485 mm |
Typ | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 451 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |