Scrollkompressor, SH300A3ABF
120H0235
Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 200-230/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 200-230/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 163.08 Kg |
Nettovikt | 153 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702428585354 |
Bruttovikt | 163.08 Kg |
Nettovikt | 153 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702428585354 |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH300-3 |
Diameter [mm] | 333 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 0 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 60 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 475 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 736 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 570 mm |
Förpackningsvikt [Kg] | 156 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 230 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 200-230/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 13.5 kg |
Köldmedium | R410A |
Levererad modul | Elektronisk skyddsmodul monterad i plintskåpet |
Levererad montering | Monteringssats med styva infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.13 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 200 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 180 V |
Låst rotor, A | 560 A |
Matningsanslutningar | Stud M5 |
Max pressure (PS) - high side | 45 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Max. likström | 132 A |
Model number | SH300A3ABF |
Motorskydd | Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
Märklast, A | 94.3 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Oljeavtappning | 1/4'' flare |
Oljepåfyllning [L] | 6.7 L |
Oljereferens | 160SZ |
Oljeutjämning | 2-1/4'' Rotolock |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8556090c |
SCIP ID nr | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Skydd mot reverserad rotation | Elektronisk modul |
Slagvolym [cm3] | 285.5 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 5/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 5/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 331 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 45 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
Total höjd [mm] | 723 mm |
Typ | SH300 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 1/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 664 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 21 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH300-3 |
Diameter [mm] | 333 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 0 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 60 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 475 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 736 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 570 mm |
Förpackningsvikt [Kg] | 156 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 230 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 200-230/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 13.5 kg |
Köldmedium | R410A |
Levererad modul | Elektronisk skyddsmodul monterad i plintskåpet |
Levererad montering | Monteringssats med styva infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.13 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 200 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 180 V |
Låst rotor, A | 560 A |
Matningsanslutningar | Stud M5 |
Max pressure (PS) - high side | 45 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Max. likström | 132 A |
Model number | SH300A3ABF |
Motorskydd | Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
Märklast, A | 94.3 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Oljeavtappning | 1/4'' flare |
Oljepåfyllning [L] | 6.7 L |
Oljereferens | 160SZ |
Oljeutjämning | 2-1/4'' Rotolock |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8556090c |
SCIP ID nr | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Skydd mot reverserad rotation | Elektronisk modul |
Slagvolym [cm3] | 285.5 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 5/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 5/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 331 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 45 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
Total höjd [mm] | 723 mm |
Typ | SH300 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 1/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 664 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 21 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |