Scrollkompressor, HRP038T4LP6
121L1006
Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 41.33 Kg |
Nettovikt | 30 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424062316 |
Bruttovikt | 41.33 Kg |
Nettovikt | 30 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424062316 |
Anslutningstyp | Lödd |
Bredd [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP038T4 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Gas-utjämning | Inget |
Glasmontering | Ingen |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Köldmedium | R407C |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 4.66 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 4.66 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 3.42 |
Längd [mm] | 239 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 45 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 11 A |
Model number | HRP038T4LP6 |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 7 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 1.06 L |
Oljereferens | 320HV |
Oljetyp | PVE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0XC6301B-2 |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] | 51.62 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 250 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 413 mm |
Typ | HRP038 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 68 mPas |
Anslutningstyp | Lödd |
Bredd [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP038T4 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Gas-utjämning | Inget |
Glasmontering | Ingen |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Köldmedium | R407C |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 4.66 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 4.66 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 3.42 |
Längd [mm] | 239 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 45 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 11 A |
Model number | HRP038T4LP6 |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 7 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 1.06 L |
Oljereferens | 320HV |
Oljetyp | PVE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0XC6301B-2 |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] | 51.62 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 250 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 413 mm |
Typ | HRP038 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 68 mPas |