Kolvkompressor, MTZ160HW7AVE
MTZ160-7VI
Köldmedium: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 500/3/50 575/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 500/3/50 575/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 74.75 Kg |
Nettovikt | 71 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428980586 |
Bruttovikt | 74.75 Kg |
Nettovikt | 71 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428980586 |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 4 |
Description | MTZ160-7 |
Diameter [mm] | 352 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 400 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 720 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 570 mm |
Förpackningsvikt [Kg] | 72 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 500 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 575 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 550 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 632 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 1.2 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 3 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 500/3/50 575/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 10 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 1.8 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 500 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 575 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 450 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 517 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 31 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 99 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Max. likström | 29 A |
Model number | MTZ160HW7AVE |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 3.9 L |
Oljereferens | 175PZ |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8504011e |
SCIP ID nr | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 271.55 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 3/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 233 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 540 mm |
Typ | MTZ160 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 125 mm |
Vridmoment vid montering [Nm] | 50 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 4 |
Description | MTZ160-7 |
Diameter [mm] | 352 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 400 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 720 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 570 mm |
Förpackningsvikt [Kg] | 72 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 500 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 575 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 550 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 632 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 1.2 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 3 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 500/3/50 575/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 10 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 1.8 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 500 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 575 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 450 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 517 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 31 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 99 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Max. likström | 29 A |
Model number | MTZ160HW7AVE |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 3.9 L |
Oljereferens | 175PZ |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8504011e |
SCIP ID nr | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 271.55 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 3/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 233 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 540 mm |
Typ | MTZ160 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 125 mm |
Vridmoment vid montering [Nm] | 50 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |