Kolvkompressor, MT44HJ4DVE
MT44-4VI
Köldmedium: R22, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R22, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 38.5 Kg |
Nettovikt | 36 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428839655 |
Bruttovikt | 38.5 Kg |
Nettovikt | 36 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428839655 |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 2 |
Description | MT044-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Economiser | Nej |
Emballage individuellt | *Singelpack: Kompressor i kartong |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 365 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 455 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 395 mm |
Förpackningstyp: industripack | **Industripack: 6 kompressorer (ej i kartong) på lastpall (order per x 6) |
Förpackningsvikt [Kg] | 38 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CCC CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 400 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.6 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP55 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 3 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 5 kg |
Köldmedium | R22 |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 3.82 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 340 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 16.5 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 58 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
Max. likström | 12 A |
Model number | MT44HJ4DVE |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 1.8 L |
Oljereferens | 160P |
Oljetyp | Mineral |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8502012g |
SCIP ID nr | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 76.22 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 3/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 265 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 413 mm |
Typ | MT044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 74 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 2 |
Description | MT044-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Economiser | Nej |
Emballage individuellt | *Singelpack: Kompressor i kartong |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 365 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 455 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 395 mm |
Förpackningstyp: industripack | **Industripack: 6 kompressorer (ej i kartong) på lastpall (order per x 6) |
Förpackningsvikt [Kg] | 38 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CCC CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 400 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.6 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP55 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 3 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 5 kg |
Köldmedium | R22 |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 3.82 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 340 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 16.5 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 58 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
Max. likström | 12 A |
Model number | MT44HJ4DVE |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 1.8 L |
Oljereferens | 160P |
Oljetyp | Mineral |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8502012g |
SCIP ID nr | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 76.22 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 3/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 265 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 413 mm |
Typ | MT044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 74 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |