Kolvkompressor, SC15MLX.2
104L2803
Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 208-230/1/60
Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 208-230/1/60
Bruttovikt | 14.437 Kg |
Nettovikt | 14.437 Kg |
Volume | 12.366 Liter |
EAN | 5702424680497 |
Bruttovikt | 14.437 Kg |
Nettovikt | 14.437 Kg |
Volume | 12.366 Liter |
EAN | 5702424680497 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 151 mm |
Description | SC15MLX.2 |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 13.3 |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 13.3 |
Family | SC |
Fas | 1 |
Frekvens [Hz] | 60 |
Fri gasvolym (cm3) | 1460 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 60 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.6 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 32.2 A |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 230 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 254 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 213 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 32.2 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 208-230/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.3 kg |
Köldmedium | R404A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.2 A |
Längd [mm] | 255 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 208 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | SC15MLX.2 |
Motortyp | CSR |
Märklast, A | 5.00 A |
Oljekvantitet [cm3] | 600 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Processanslutning, höjd [mm] | 193 mm |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 15.28 cm³ |
Spänning 60 Hz [V] | 208 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Suganslutning, diameter (mm) | 9.63 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 193 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 219 mm |
Typ | SC15 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 110 mm |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 151 mm |
Description | SC15MLX.2 |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 13.3 |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 13.3 |
Family | SC |
Fas | 1 |
Frekvens [Hz] | 60 |
Fri gasvolym (cm3) | 1460 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 60 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.6 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 32.2 A |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 230 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 254 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 213 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 32.2 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 208-230/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.3 kg |
Köldmedium | R404A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.2 A |
Längd [mm] | 255 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 208 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | SC15MLX.2 |
Motortyp | CSR |
Märklast, A | 5.00 A |
Oljekvantitet [cm3] | 600 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Processanslutning, höjd [mm] | 193 mm |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 15.28 cm³ |
Spänning 60 Hz [V] | 208 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Suganslutning, diameter (mm) | 9.63 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 193 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 219 mm |
Typ | SC15 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 110 mm |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |