Kolvkompressor, SC15CLX
195B0646
Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/60
Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/60
Bruttovikt | 14.898 Kg |
Nettovikt | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Bruttovikt | 14.898 Kg |
Nettovikt | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 151 mm |
Description | Servicesats, SC15CLX-kompressor |
Drivkondensatorns kapacitans | 10 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 12.9 |
Family | SC |
Fri gasvolym (cm3) | 1510 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 3.5 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 22.1 A |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 203 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 22.1 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.3 kg |
Köldmedium | R404A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
Längd [mm] | 255 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | SC15CLX |
Motortyp | CSR |
Märklast, A | 3.90 A |
Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Processanslutning, höjd [mm] | 183 mm |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 15.28 cm³ |
Spänning 60 Hz [V] | 220 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Startkondensator, kapacitans | 80 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 10.2 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 183 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 209 mm |
Typ | SC15 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 100 mm |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 151 mm |
Description | Servicesats, SC15CLX-kompressor |
Drivkondensatorns kapacitans | 10 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 12.9 |
Family | SC |
Fri gasvolym (cm3) | 1510 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 3.5 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 22.1 A |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 203 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 22.1 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.3 kg |
Köldmedium | R404A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
Längd [mm] | 255 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | SC15CLX |
Motortyp | CSR |
Märklast, A | 3.90 A |
Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Processanslutning, höjd [mm] | 183 mm |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 15.28 cm³ |
Spänning 60 Hz [V] | 220 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Startkondensator, kapacitans | 80 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 10.2 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 183 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 209 mm |
Typ | SC15 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 37 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 100 mm |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |