Kolvkompressor, NF7CLX
195B0672
Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60
Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60
Bruttovikt | 10.924 Kg |
Nettovikt | 10.668 Kg |
Volume | 17.574 Liter |
EAN | 5702424534868 |
Bruttovikt | 10.924 Kg |
Nettovikt | 10.668 Kg |
Volume | 17.574 Liter |
EAN | 5702424534868 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 166 mm |
Description | NF7CLX |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 4.9 |
Family | NF |
Frekvens [Hz] | 60 |
Fri gasvolym (cm3) | 2280 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.6 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 28 A |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 127 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 140 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 28 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.4 kg |
Köldmedium | R404A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
Längd [mm] | 254 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 115 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 98 V |
Model number | NF7CLX |
Motortyp | CSIR |
Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 25 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 7.27 cm³ |
Spänning 60 Hz [V] | 115 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 127 V |
Startkondensator, kapacitans | 320 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 9.63 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 15 ° |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
LBP MBP |
Total höjd [mm] | 197 mm |
Typ | NF7 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 35 ° |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 166 mm |
Description | NF7CLX |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 4.9 |
Family | NF |
Frekvens [Hz] | 60 |
Fri gasvolym (cm3) | 2280 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.6 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 28 A |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 127 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 140 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 28 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.4 kg |
Köldmedium | R404A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
Längd [mm] | 254 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 115 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 98 V |
Model number | NF7CLX |
Motortyp | CSIR |
Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 25 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 7.27 cm³ |
Spänning 60 Hz [V] | 115 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 127 V |
Startkondensator, kapacitans | 320 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 9.63 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 15 ° |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
LBP MBP |
Total höjd [mm] | 197 mm |
Typ | NF7 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 35 ° |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |