Kolvkompressor, MPT16LA
123B2127
Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50
Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50
Bruttovikt | 13.1 Kg |
Nettovikt | 12.8 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674755 |
Bruttovikt | 13.1 Kg |
Nettovikt | 12.8 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674755 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Description | MPT16LA |
Drivkondensatorns kapacitans | 16 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 8.7 |
Family | P |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Godkännande |
CCC VDE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 5.3 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 19 A |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström HST 50 Hz [A] | 19 A |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 19 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.15 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 19 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 4.00 A |
Model number | MPT16LA |
Motortyp | CSR |
Oljekvantitet [cm3] | 450 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 8.1 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 50 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 16.15 cm³ |
Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Startkondensator, kapacitans | 72-88 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 8.1 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 20 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 125 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 217 mm |
Typ | MPT16 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 0 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 121 mm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Description | MPT16LA |
Drivkondensatorns kapacitans | 16 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 8.7 |
Family | P |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Godkännande |
CCC VDE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 5.3 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 19 A |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström HST 50 Hz [A] | 19 A |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 19 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.15 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 19 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 4.00 A |
Model number | MPT16LA |
Motortyp | CSR |
Oljekvantitet [cm3] | 450 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 8.1 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 50 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 16.15 cm³ |
Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Startkondensator, kapacitans | 72-88 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 8.1 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 20 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 125 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 217 mm |
Typ | MPT16 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 0 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 121 mm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |