Kolvkompressor, FR6G
195B0023
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50 220/1/60
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50 220/1/60
Bruttovikt | 11.213 Kg |
Nettovikt | 11.213 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428583756 |
Bruttovikt | 11.213 Kg |
Nettovikt | 11.213 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428583756 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 156 mm |
Description | FR6G |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 12.4 |
Family | FR |
Fas | 1 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Fri gasvolym (cm3) | 1350 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 12.6 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 7.5 A |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 7.5 A |
Inkopplingsström, lågt startmoment (A) | 10.5 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 220/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.9 kg |
Köldmedium | R134a |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 7.5 A |
Längd [mm] | 243 mm |
Lågt startmoment för låst rotor (A) | 5.8 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | FR6G |
Motortyp |
CSIR RSIR |
Märklast, A | 1.20 A |
Oljekvantitet [cm3] | 450 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Processanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Processanslutning, vinkel | 30 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning HT Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 6.23 cm³ |
Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Spänning 60 Hz [V] | 220 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Startkondensator, kapacitans | 80 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 8.2 mm |
Suganslutning, material | Kopparpläterat stål |
Suganslutning, vinkel [°] | 30 ° |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
HBP LBP MBP |
Total höjd [mm] | 196 mm |
Typ | FR6 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Utloppsanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 25 ° |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Bredd [mm] | 156 mm |
Description | FR6G |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 12.4 |
Family | FR |
Fas | 1 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Fri gasvolym (cm3) | 1350 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 12.6 |
Högt startmoment för låst rotor (A) | 7.5 A |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 7.5 A |
Inkopplingsström, lågt startmoment (A) | 10.5 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 220/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.9 kg |
Köldmedium | R134a |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 7.5 A |
Längd [mm] | 243 mm |
Lågt startmoment för låst rotor (A) | 5.8 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | FR6G |
Motortyp |
CSIR RSIR |
Märklast, A | 1.20 A |
Oljekvantitet [cm3] | 450 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Processanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Processanslutning, vinkel | 30 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning HT Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 6.23 cm³ |
Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Spänning 60 Hz [V] | 220 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Startkondensator, kapacitans | 80 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 8.2 mm |
Suganslutning, material | Kopparpläterat stål |
Suganslutning, vinkel [°] | 30 ° |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
HBP LBP MBP |
Total höjd [mm] | 196 mm |
Typ | FR6 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Utloppsanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 25 ° |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | No |