Kolvkompressor, DX18TBa
123B6007
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50
Bruttovikt | 16.3 Kg |
Nettovikt | 16 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424672201 |
Bruttovikt | 16.3 Kg |
Nettovikt | 16 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424672201 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Description | DX18TBa |
Drivkondensatorns kapacitans | 16 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 7.22 |
Family | X |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Godkännande | VDE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.34 |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 221 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström HST 50 Hz [A] | 34.5 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.4 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 34.5 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 9.00 A |
Model number | DX18TBa |
Motortyp | CSR |
Oljekvantitet [cm3] | 500 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 9.7 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 30 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 18.4 cm³ |
Startkondensator, kapacitans | 88-108 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 9.7 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 30 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 103 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | HBP |
Total höjd [mm] | 230 mm |
Typ | DX18 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 0 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 98 mm |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Description | DX18TBa |
Drivkondensatorns kapacitans | 16 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 7.22 |
Family | X |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Godkännande | VDE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.34 |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 221 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström HST 50 Hz [A] | 34.5 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.4 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 34.5 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 9.00 A |
Model number | DX18TBa |
Motortyp | CSR |
Oljekvantitet [cm3] | 500 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 9.7 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 30 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 18.4 cm³ |
Startkondensator, kapacitans | 88-108 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 9.7 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 30 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 103 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar | HBP |
Total höjd [mm] | 230 mm |
Typ | DX18 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 0 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 98 mm |