Kolvkompressor, DS26TB
123B6009
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50
Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50
Bruttovikt | 23.4 Kg |
Nettovikt | 23 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672188 |
Bruttovikt | 23.4 Kg |
Nettovikt | 23 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672188 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Description | DS26TB |
Drivkondensatorns kapacitans | 20 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 4.9 |
Family | S |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Godkännande |
CCC VDE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.65 |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 276 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström HST 50 Hz [A] | 38 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.7 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 38 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 11.50 A |
Model number | DS26TB |
Motortyp | CSR |
Oljekvantitet [cm3] | 887 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 9.7 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 0 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning HT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 25.93 cm³ |
Startkondensator, kapacitans | 88-108 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 12.7 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 0 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 261 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
HBP MBP |
Total höjd [mm] | 282 mm |
Typ | DS26 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 8 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 63 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 171 mm |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Description | DS26TB |
Drivkondensatorns kapacitans | 20 µF |
Economiser | Nej |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 4.9 |
Family | S |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Godkännande |
CCC VDE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.65 |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 276 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingsström HST 50 Hz [A] | 38 A |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.7 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 38 A |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 11.50 A |
Model number | DS26TB |
Motortyp | CSR |
Oljekvantitet [cm3] | 887 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 9.7 mm |
Oljetyp | POE |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Processanslutning, material | Koppar |
Processanslutning, vinkel | 0 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning HT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 25.93 cm³ |
Startkondensator, kapacitans | 88-108 µF |
Suganslutning, diameter (mm) | 12.7 mm |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, vinkel [°] | 0 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 261 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
HBP MBP |
Total höjd [mm] | 282 mm |
Typ | DS26 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 8 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 63 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 171 mm |