Kolvkompressor, BD35F
195B0722
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 12-24/DC 110-220/1/60
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 12-24/DC 110-220/1/60
Bruttovikt | 5.086 Kg |
Nettovikt | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bruttovikt | 5.086 Kg |
Nettovikt | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bredd [mm] | 100 mm |
Description | BD35F |
Economiser | Nej |
Family | BD |
Frekvens [Hz] | DC-12/24V |
Fri gasvolym (cm3) | 870 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.2 |
Högt värde för spänningsområde DC [V] | 45 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 91 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.3 kg |
Köldmedium | R134a |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
Längd [mm] | 178 mm |
Lågt värde för spänningsområde DC [V] | 10 V |
Model number | BD35F |
Motortyp | DC/PM |
Oljekvantitet [cm3] | 150 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Oljetyp | POE |
Processanslutning, höjd [mm] | 81 mm |
Processanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Processanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Processanslutning, vinkel | 45 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning HT Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 2 cm³ |
Spänning DC (V) [Max] | 24 V |
Spänning DC (V) [Min] | 12 V |
Suganslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Suganslutning, material | Kopparpläterat stål |
Suganslutning, vinkel [°] | 40 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 81 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
HBP LBP MBP |
Total höjd [mm] | 96 mm |
Typ | BD35 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Utloppsanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 21 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 38 mm |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Bredd [mm] | 100 mm |
Description | BD35F |
Economiser | Nej |
Family | BD |
Frekvens [Hz] | DC-12/24V |
Fri gasvolym (cm3) | 870 cm³ |
Färg | Svart |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.2 |
Högt värde för spänningsområde DC [V] | 45 V |
Höjd från fotplattan [mm] | 91 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.3 kg |
Köldmedium | R134a |
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
Längd [mm] | 178 mm |
Lågt värde för spänningsområde DC [V] | 10 V |
Model number | BD35F |
Motortyp | DC/PM |
Oljekvantitet [cm3] | 150 cm³ |
Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Oljetyp | POE |
Processanslutning, höjd [mm] | 81 mm |
Processanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Processanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Processanslutning, vinkel | 45 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Segmentanvändning |
Kylning HT Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 2 cm³ |
Spänning DC (V) [Max] | 24 V |
Spänning DC (V) [Min] | 12 V |
Suganslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
Suganslutning, material | Kopparpläterat stål |
Suganslutning, vinkel [°] | 40 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 81 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Tillämpningar |
HBP LBP MBP |
Total höjd [mm] | 96 mm |
Typ | BD35 |
Utloppsanslutning, diameter (mm) | 5 mm |
Utloppsanslutning, kommentarer | Aluminiumlock |
Utloppsanslutning, material | Kopparpläterat stål |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 21 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 38 mm |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | No |