Electrical component, Startkondensator

117U5381

Startkondensator

Produktinformation

Bruttovikt 0.135 Kg
Nettovikt 0.135 Kg
Volume 0.033 Liter
EAN 5702424679309

 

Anslutningsstorlek [in] 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm] 6 mm
Description Startkondensator
Family Electrical component
Godkännande CQC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet för kondensator A 100 µF
Kapacitet för kondensator B 100,0 uF
Product Name Description Electrical component
Produktgrupp Reciprocating accessories
Spänning för kondensator B [V] 260 V
Teknik, varumärke Reciprocating accessories
Typ Start capacitor
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality