Scrollkompressor, LLZ015T4LQ9B

121L8457

Köldmedium: R454C; R455A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Multipack

Produktinformation

Bruttovikt 45.15 Kilogram
Nettovikt 43 Kilogram
Volym 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537678

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description LLZ015T4B
Diameter [mm] 184 mm
Economiser Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family LLZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Multipack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CCC
CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 135 °C
Högtryckssida TS min -40 °C
Högtryckssida Volym 0.5 L
Höjd från fotplattan [mm] 479 mm
Höjd, economiser [mm] 393.6 mm
IP-klassning IP22
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 2 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 4.54 kg
Köldmedium R454C
R455A
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 340 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 55 °C
Lågtryckssida Volym 4.7 L
LågtryckssidaTS Min -40 °C
Låst rotor, A 88.5 A
Matningsanslutningar Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 15 A
Model number LLZ015T4LQ9B
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 9.6 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljepåfyllning [L] 1.64 L
Oljereferens 160HV
Oljetyp PVE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor LLZ
Ritningsnr 8590036
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 83.5 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 321 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 497 mm
Typ LLZ015B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 470 mm
Viskositet [cP] 32 mPas
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
Vätskeinsprutning Ja
Vätskeinsprutningsventil Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality