Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
084H4586 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Vätskenivågivare, AKS 4100 U, Koaxial version D22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Vätskenivågivare, AKS 4100 U, Koaxial version D22
084H4586
Konstruktion: Koaxial version D22, Ingående delar: HMI med språken EN, JA, ZH, RU, Anslutningsstorlek [in]: 3/4, Anslutningstyp: NPT, Inbyggnadslängd [mm]: 279, Matningsspänning [V] DC: 14 - 30