Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
084H4562 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version
084H4562
Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI med språken EN, JA, ZH, RU, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 1000, Matningsspänning [V] DC: 14 - 30