Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktinformation

Bruttovikt 0.418 Kg
Nettovikt 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

Anslutningstyp FLÄNS
Antal per förpackningsformat 9 antal
Antal plintar [st] 3 antal
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. Pg 16
Elektrisk anslutning Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP56
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 80 °C
Mätområde [°C] [Min] -40 °C
Mätområde [°F] [Max] 176 °F
Mätområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Processanslutning, obs FLÄNS
Product Name Description Temperature sensor
Produktgrupp Sensors
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. Stainless steel
Skyddsrör, diameter [in] 0.59 in
Skyddsrör, diameter [mm] 15 mm
Skyddsrör, längd [in] 9.84 in
Skyddsrör, längd [mm] 250 mm
Typ AKS 21 D
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality