Filter drier, shell, DCR
023U7061
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in, Connection Solder size [mm]: 35.00
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in, Connection Solder size [mm]: 35.00
Bruttovikt | 6.61 Kg |
Nettovikt | 6.352 Kg |
Volume | 20.339 Liter |
EAN | 5702428249461 |
Bruttovikt | 6.61 Kg |
Nettovikt | 6.352 Kg |
Volume | 20.339 Liter |
EAN | 5702428249461 |
Anslutning lödd, storlek [mm] | 35 mm |
Anslutning lödd, storlek [tum] | 1 3/8 in |
Anslutning, standard | ANSI/ASME B36.10M |
Anslutningsmaterial | Stål |
Anslutningstyp | Svets/löd ODF |
Antal ledningar | 2 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | DCR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Flödesgrupp | 2 |
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flödesriktning indikator | Etikett tryckt 1-vägspil |
Fäste | Nej |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE CSA UKCA UL |
Husmaterial | Stål |
Husvolym [foz US] | 114.48 Fluid Ounce US |
Husvolym [l] | 3.38 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
1 kåpa 4 filtpackningar 8 bultar |
Insats stl. | 96 cu.in. |
Kategori | I |
Kåpa | Kabelkontakt |
Köldmedium |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Max. Arbetstryck [bar] | 46 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
Märke | ELIMINATOR |
Nettovolym [foz US] | 85.05 Fluid Ounce US |
Nettovolym [liter] | 2.515 L |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A R515A |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktbeskrivning | Köldmedietorkfilter |
Produktgrupp | Filter driers |
Produkttillbehör | DCR-tillbehör |
SCIP ID nr | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Filters |
Servicerbar | DCR-reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 160 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | DCR |
Typbeteckning | DCR 09611 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | SA6398 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Vätskekap. [Kw] |
R1234ze: 261.8 R134a: 294.9 R404A: 207.4 R407C: 302.2 R410A: 306.8 R452A: 210.0 R507: 201.1 |
Vätskekap. [TR] |
R1234ze: 74.4 R134a: 83.8 R404A: 59.0 R407C: 85.9 R410A: 87.2 R452A: 59.7 R507: 57.2 |
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] |
Deltatryck = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning lödd, storlek [mm] | 35 mm |
Anslutning lödd, storlek [tum] | 1 3/8 in |
Anslutning, standard | ANSI/ASME B36.10M |
Anslutningsmaterial | Stål |
Anslutningstyp | Svets/löd ODF |
Antal ledningar | 2 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | DCR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Flödesgrupp | 2 |
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flödesriktning indikator | Etikett tryckt 1-vägspil |
Fäste | Nej |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE CSA UKCA UL |
Husmaterial | Stål |
Husvolym [foz US] | 114.48 Fluid Ounce US |
Husvolym [l] | 3.38 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
1 kåpa 4 filtpackningar 8 bultar |
Insats stl. | 96 cu.in. |
Kategori | I |
Kåpa | Kabelkontakt |
Köldmedium |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Max. Arbetstryck [bar] | 46 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
Märke | ELIMINATOR |
Nettovolym [foz US] | 85.05 Fluid Ounce US |
Nettovolym [liter] | 2.515 L |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A R515A |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktbeskrivning | Köldmedietorkfilter |
Produktgrupp | Filter driers |
Produkttillbehör | DCR-tillbehör |
SCIP ID nr | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Filters |
Servicerbar | DCR-reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 160 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | DCR |
Typbeteckning | DCR 09611 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | SA6398 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Vätskekap. [Kw] |
R1234ze: 261.8 R134a: 294.9 R404A: 207.4 R407C: 302.2 R410A: 306.8 R452A: 210.0 R507: 201.1 |
Vätskekap. [TR] |
R1234ze: 74.4 R134a: 83.8 R404A: 59.0 R407C: 85.9 R410A: 87.2 R452A: 59.7 R507: 57.2 |
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] |
Deltatryck = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |