Pressostat, CKB

061Z5005

Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 143.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.242 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 0.52 Liter
EAN 5702424693312

 

Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Elektr. ansl. notering DIN plug not included
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE 0035
TÜV
UKCA
Högre aktivt tryck [bar] 115 bar
Högre aktivt tryck [psi] 1668 psi
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 143 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pressure connection length[in] 1.69 in
Pressure connection length[mm] 43 mm
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Reset Manuell
Specification nyckel CKB-2UCBM5005
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ CKB

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality