Pressostat, CKB

061Z3001

Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 143.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.211 Kilogram
Nettovikt 0.18 Kilogram
Volym 0.52 Liter
EAN 5702424504649

 

Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. ansl. notering DIN plug not included
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE 0035
TÜV
Högre aktivt tryck [bar] 120 bar
Högre aktivt tryck [psi] 1740 psi
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 143 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Reset Manual with tool
Specification nyckel CKB-2UCLN3001
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ CKB
UK RoHS compliance Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality