Konfigurera produkt

VLT® Micro Drive

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200–240 V AC
(E20) (E20) IP20/Chassi
(H3) RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
(B) Bromschopper
(X) Utan lokal manöverpanel
(C) Förstärkt ytbeläggning
(X) Inget nättillval
(X) Kabelgenomföring, standard
(X) Ingen anpassning
(SXXX) Senaste v. stand.pro.v.
(M2) M2-KAPSLING
(FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) Global (standard)
(1.900) 1,9
(1.600) 1,6
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrik DK
(G401) G401