Konfigurera produkt

VLT® Micro Drive

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(S) Enfas
(2) 200–240 V AC
(E20) (E20) IP20/Chassi
(H3) RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
(X) Utan bromschopper
(X) Utan lokal manöverpanel
(C) Förstärkt ytbeläggning
(X) Inget nättillval
(X) Kabelgenomföring, standard
(X) Ingen anpassning
(SXXX) Senaste v. stand.pro.v.
(M1) M1-KAPSLING
(FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) Global (standard)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrik DK
(G401) G401