Konfigurera produkt

VLT® Decentral Drive FCD 302

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 V AC (trefas)
(H1) RFI-klass A1/C2
(M) Metriska gängor
(C) Med displayanslutning
(X) Ingen motorkontakt
(X) Ingen nätkontakt
(X) Reserverad
(MF1) (MF1) MF1
(FCD302PK75T4B66H1X1EMFCFXXXX) FCD302PK75T4B66H1X1EMFCFXXXX
(A0BXXXXXXDX) A0BXXXXXXDX
(GLBL) Global (standard)
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(10.100) 10,1
(9.800) 9,8
(B901) (B901) Fabrik DK
(FCD302PK75T4B66H1X1EMFCFXXXX) FCD302PK75T4B66H1X1EMFCFXXXX
(A0BXXXXXXDX) A0BXXXXXXDX
(B901) B901