Verdampfungsdruckregler, OFV 20

2412+185

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 0 - 0.52, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdetails

Bruttogewicht 2.46 Kilogram
Gewicht netto 2.05 Kilogram
Volume 4.457 Liter
EAN 5702428189804

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Ausrüstung Kappe
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] [max.] 0.6 gal/min
Cv-Wert [gal/min] [min.] 0 gal/min
Druckbereich [bar] Pe [max.] 8 bar
Druckbereich [bar] Pe [min.] 2 bar
Druckbereich [psig] Pe [max.] 116 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.] 2 psig
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschlussgröße [mm] 20 mm
Farbe Grau
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] [max.] 0.52 m³/h
Kv-Wert [m³/h] [min.] 0 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Überströmventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Verdampfungsdruckregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ OFV 20
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Press. regul. valve spare part

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality