APP 78/1500

180B7808

Durchfluss [gpm] [max.]: 345, Durchfluss [l/min] [max.]: 1300, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdetails

Bruttogewicht 212 Kilogram
Gewicht netto 179.802 Kilogram
Volume 189.63 Liter
EAN 5715162671467

 

Ablassanschluss Standard BSPP
Anschlussgröße Ablass [in] 1/4 in
Austritt Anschluss-Standard Flansch
Austritt Anschlusstyp Flansch
Austrittsanschluss-Größe [in] 3 in
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 435 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 345 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 158 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 1300 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 600 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 78 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 36 m³/h
Eintritt Anschluss-Typ Flansch
Eintritt Anschlussgr. [in] 3 in
Eintritt Anschlussgr. Standard Flansch
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 2 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 29 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Produktbeschreibung APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ APP 53-92
Typenbezeichnung APP 78/1500
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 888 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 54.2 in³/rev
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality