MCD203022T4CV3

175G5300

MCD203022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203-Serie
22 kW 48A:4-6: 354
3-Phasig 200-440 VAC
Steuerspannung: 110/240 VAC oder 440 VAC
(A) A-Baugröße

Typbezeichnung: MCD203022T4CV3
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.7 Kilogram
Gewicht netto 2.2 Kilogram
Volume 12.896 Liter
EAN 5710108878382

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 203 203-Serie
Nennleistung 022 22 kW 48A:4-6: 354
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 200-440 VAC
Steuerspannungsversorgung CV3 110/240 VAC oder 440 VAC
Baugröße A (A) A-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD203022T4CV3
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD203022T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality