Termix KST, Reglertyp TWE: AVQM

144H2568

VVS: 6789056

Typ: Termix KST, 16 bar, 120 °C, ECL310, AVQM

Produktdetails

Bruttogewicht 64 Kilogram
Gewicht netto 64 Kilogram
Volume 0.376 Cubic meter
EAN 5706561482877

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussnennweite TWE 1"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 1"
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 730 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Ohne
Gehäuseoption Nein
Heating Control valve AVQM
Heating control valve kvs value [m³/h] 2.5 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1126 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Name Heizungsregler ECL 310,A266.9
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø28
Nennweite HE Ø28
Nennweite TWE Ø28
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE AVQM
SCIP-Dossier Nr. 6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038
Station -Typ Type M
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 457 mm
Typ Termix KST
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Inklusive

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality