Termix VVX-ID, Reglertyp TWE: IHPT

144H1529

Typ: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, ECL310, IHPT

Produktdetails

Bruttogewicht 48 Kilogram
Gewicht netto 47 Kilogram
Volume 0.186 Cubic meter
EAN 5706561117199

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 525 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Heating Control valve VS2
Heating control valve kvs value [m³/h] 0.63 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm] 800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 750 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Name Heizungsregler ECL 310,A230.1
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE IHPT
SCIP-Dossier Nr. 2c96ca92-c260-4c9b-97dc-81599c368c80
Station -Typ Type 40-40
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 360 mm
Typ Termix VVX-ID
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality