Termix VVX-ID, Reglertyp TWE: IHPT

144H1458

Typ: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, ECL310, IHPT

Produktinformation

Peso bruto 35 Kilogram
Peso neto 34 Kilogram
Volumen 0.186 Cubic meter
EAN 5706561098894

 

Altura con cubierta [mm] 800 mm
Altura sin cubierta [mm] 750 mm
Anchura con cubierta [mm] 540 mm
Anchura sin cubierta [mm] 525 mm
Anslutningsdimension värme 3/4"
Anslutningsdimension värme G inv. gänga
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Utan
Contain batteries No
Description Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Dirección de conexión Superior e inferior
Djup utan kapsling [mm] 360 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Control valve VS2
Heating control valve kvs value [m³/h] 1 m³/h
Material de la cubierta Lámina de acero lacado en blanco
Matningsspänning [V] 230 V
Mixing circuit - control ECL310
Opción de cubierta Incluido/a
Presión nominal primario [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Profundidad con cubierta [mm] 430 mm
Reglertyp värme Elektronisk
Regulatornamn för tappvarmvatten IHPT
Rördimension värme Ø18
SCIP ID nr a63f2fa0-0008-40f4-a20e-de40b33a44ec
Station size type Typ 22-22
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] 1 bar
Tamaño de conexión de ACS 3/4"
Tamaño de conexión DH 3/4"
Tamaño de tubería de ACS Ø18
Tamaño de tubería DH Ø18
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 120 °C
Tipo de conexión de ACS Rosca G int.
Tipo de conexión DH Rosca G int.
Tipo de control de ACS Caudal/termostático
Typ Termix VVX-ID
UL evaluated Out of scope
Värme regulatornamn ECL 310,A230.1
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Brazed copper
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality