LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6953

Frequenzumrichter
LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: A5
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 14.3 Kilogram
Gewicht netto 14 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5710107720699

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 LD-302P7K5TAE55H1BGC
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 33077
Leistung 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Höhe [mm] 420,0 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0 242,0
Tiefe [mm] 200,0 200,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Dauerstrom (HO) [A] 16 16
Intermitt. Strom (HO) [A] 25.6 25.6
Calculated Gross Weight [kg] 14.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 14
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P7K5TAE55H1BGC
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality