132H5359
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Active-Front-End-Gerät
525 – 690 VAC(640-1100 VDC) 325 AmpereIP00
Grafiktafel
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 RO(NO)
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Russian
Baugröße 10 INU
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Die VACON® NX-Familie der luft- und flüssiggekühlten Frequenzumrichterist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungenausgelegt.
Sie umfasst wandmontierte, schaltschrankmontierte und Systemumrichter imLeistungsbereich 0,55 kW bis 5,3 MW.
Flüssiggekühlte Ausführungen passen perfekt zu Anwendungen, bei denendie Luftqualität kritisch und der Platz beschränkt ist sowie hoheAnforderungen an eine besonders effiziente Wärmeübertragung bestehen.
VACON® NX-Frequenzumrichter ermöglichen eine optimale Motorsteuerung und-dynamik, sowohl in Maschinen mit einer Welle als auch inAntriebssystemen.
Vollständig konfigurierbare I/O und Feldbusse erstellen jede Verbindung.Sie können die Antriebsfunktionen anpassen, um Kosteneinsparungen undeine tiefergehende Maschinenintegration zu erzielen.