FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Frequenzumrichter
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: H6
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 19.9 Kilogram
Gewicht netto 19.6 Kilogram
EAN 5710107088386

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 101 101
Nennleistung P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße H6 H6
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60268
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality