131L9794
Frequenzumrichter
FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: H1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Basic Drive ist die beste Wahl für OEM-Kunden imHVAC-Segment.
Sie finden weitere Informationen zum Download im Bereich Dokumente.
wobei man auch natürliche Wahl oder erste Wahl nehmen könnte.
Product Data
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis,Kein LCP,
Frame Size: H1