Scrollverdichter, VRJ035UKNE6

120G0289

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 36.205 Kilogram
Gewicht netto 32.205 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424063832

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VRJ035-K
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 379 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VRJ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 35 - 90
Gasausgleich Keiner
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 413 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistungsregler Umrichter
Länge [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number VRJ035UKNE6
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 253 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 253 V
Oil level switch port No
Phase 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor VRJ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 250 mm
Schauglasmontage KEINE
SCIP-Dossier Nr. 4c44818d-a64f-4585-a3b2-88995029137e
SCIP-Dossier Produktname VRJ028-044
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VRJ035
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 208 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 208 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 187 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 68 cP
Zeichnungsnummer 0XC6301B-2
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.33 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality