Optyma™, OP-SC21CLXT0

114E2646

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 36 Kilogram
Gewicht netto 23 Kilogram
Volume 143.616 Liter
EAN 5702428570220

 

Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung T0
Breite [mm] 445 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC21CL
Contain batteries No
Description OP-SC21CLXT0
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 348 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 300 mm
Kältemittel R404A
R507A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 1150 m³/h
Länge [mm] 610 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 29 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 14 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.18 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 300 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Model number OP-SC21CLXT0
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 4 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 1.1 L
SCIP-Dossier Nr. f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA N0 N2 T0 T2
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 207 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ T0
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_6

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality