Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm

098G2007

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SO1R4800HC1 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.822 Kilogram
Gewicht netto 0.62 Kilogram
Volume 4.451 Liter
EAN 5702428647038

 

Austritt Sign. CAN-open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 8 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kreislauftyp Redundant
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Messbereich 4800 mm
Produktgruppe Sensors
Produktname Kabelpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-Dossier Produktname GSH
Spezifik. Schlüssel SO1R4800HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X800
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality