Rahmenholz, Expandiertes Polystyrol, 800 mm

088X0136

EPS-Rahmenholz

Produktdetails

Bruttogewicht 0.12 Kilogram
Gewicht netto 0.12 Kilogram
Volume 1.08 Liter
EAN 5702425083815

 

Breite [mm] 45 mm
Description EPS-Rahmenholz
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Höhe [mm] 30 mm
Länge [mm] 800 mm
Produktgruppe Dry Systems
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Support Batten
Werkstoff Expandiertes Polystyrol

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality