FH PE-RT Rohre, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT-Rohr, 20×2.00mm, 500m

Produktdetails

Bruttogewicht 0.127 Kilogram
Gewicht netto 0.127 Kilogram
Volume 0.669 Liter
EAN 5702425081903

 

Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Description PE-RT-Rohr, 20×2.00mm, 500m
Druckprüfung symmetrisch [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Länge [m] 500 m
Produktgruppe FH Pipes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohrdurchmesser [mm] 20 mm
Typ FH PE-RT pipes
Verwendung Floor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Wandstärke [mm] 2 mm
Werkstoff PE-RT/EVOH/PE-RT

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality