PE-RT Rohre, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

PE-RT-Rohr, 20×2.25mm, 150m

Produktdetails

Bruttogewicht 0.192 Kilogram
Gewicht netto 0.117 Kilogram
Volume 0.781 Liter
EAN 5702420098234

 

Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Description PE-RT-Rohr, 20×2.25mm, 150m
Druckprüfung symmetrisch [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Länge [m] 150 m
Produktgruppe FH Pipes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohrdurchmesser [mm] 20 mm
Typ PE-RT pipes
Verwendung Floor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Wandstärke [mm] 2 mm
Werkstoff PE-RT/EVOH/PE-RT

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality